Echter Genuss

Gefällt mir
Bookmark

Innovativer Kabelschutz

Mit zwei neuen Kabelschutzlösungen unterstützt ABB Lebensmittelhersteller dabei, sauber, effizient und nachhaltig zu produzieren. Beide Produkte schützen die Verarbeitungsanlagen der Nahrungsmittelindustrie mit ihren sensiblen elektrischen Verdrahtungssystemen und Steuerungen, steigern dank einfacher Reinigung die Lebensmittelsicherheit sowie die Effizienz und erfüllen die hohen Hygieneanforderungen der Branche. Der flexible, antimikrobiell beschichtete Hochtemperaturschutzschlauch aus Metall von Adaptaflex reduziert die Bakterienzahl in den ersten 15 min um bis zu 80 % und innerhalb von 2 h um 99 %. Er ist für den Schutz von Lebensmittelprozessanlagen und den sie umgebenden Arbeitsbereichen, den Spritzzonen, geeignet. Das sehr flexible PMA-Kunststoffwellrohr wird mit einer innovativen Fertigungstechnologie hergestellt, die ihm in einem zweiten Produktionsschritt eine glatte Schicht überextrudiert. Das Wellrohr ist die perfekte Wahl, wenn es darum geht, Kabel gebündelt und geschützt in einem Rohr zu führen und so die Verschmutzungsgefahr und den Reinigungsaufwand zu minimieren. Beide Kabelschutzsysteme werden durch die branchenweit erste flüssigkeitsdichte, einteilige Hochtemperatur-V4A-Edelstahlverschraubung ergänzt. Gemeinsam mit einem P-Clip, der ebenfalls aus Edelstahl besteht, sorgt sie für eine zuverlässige Fixierung.

 

Vorteile

  • Umfassende End-to-End-Lösung für die Nahrungsmittelindustrie
  • Erhöhung der Lebensmittelsicherheit
  • Erfüllung der hohen Anforderungen für den dynamischen Einsatz
  • Flüssigkeitsdichte Verschraubung aus Edelstahl