Effizienter Fehlerstrom- und Leitungsschutz

Gefällt mir
Bookmark

FI/LS-Schalter (RCBO) von ABB bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Der neue DS201 überzeugt mit einer einfachen Installation, vollständiger Integration in das System pro M compact® sowie verbesserter Effizienz. Ein weiterer Pluspunkt ist die Möglichkeit, Hilfskontakte unten platzsparend nachzurüsten. Dank der Fehlerstrom- sowie der Schaltstellungsanzeige können Fehler schnell behoben werden. Zudem wird der Status des Geräts schnell erkannt. Zahlreiche Zulassungen weltweit machen den DS201 fit für den globalen Einsatz.

Vorteile

  • Vollständige Integration in das System pro M compact®
  • Nachrüstbarkeit eines Hilfsschalters unten
  • Verbesserte Effizienz