Einfache Inbetriebnahme dank LCD-Display

Gefällt mir
Bookmark

Das neue Lastabwurfrelais LCR mit LCD-Display ist einem Schutzgerät nachgeschaltet und vergleicht die tatsächliche Leistungsaufnahme mit dem voreingestellten zulässigen Höchstwert. Es verhindert ein Auslösen des Sicherungsautomaten, indem es nacheinander Nicht-Primärverbraucher abschaltet, wenn der Schwellwert überschritten wird. Die Schwellwerte sind von 0,8 bis 7 kW einstellbar.

Vorteile

  • Einfache Inbetriebnahme dank beleuchtetem LCD-Display
  • Schalten der Verbraucher mit Installationsrelais oder Installationsschütz
  • Schwellwerte einstellbar von 0,8 bis 7 kW
  • Einstellbare Abschaltverzögerung