Einfache Installation auf geringem Raum

Gefällt mir
Bookmark

Der FI/LS DS201 UL (2019) überzeugt mit einfacher Installation, vollständiger Integration in das System pro M compact, verbesserter Effizienz und der Möglichkeit, Hilfskontakte unten platzsparend nachzurüsten. Er wurde speziell für die USA und Kanada geprüft und zugelassen.

Vorteile

  • UL- und CSA-zertifiziert: UL 1053, UL 1077, CSA C22.2 N0. 144, CSA C22.2 N0. 235
  • geringe Platzanforderung mit Hilfsschalter unten
  • fälschungssicher