Einsatzbereich erweitert

Like
Bookmark

Polaritätsunabhängige Verbindung

Das kompakteste Gleichstrom-Schalterprogramm der Welt wächst weiter: Mit den neuen zweipoligen DC-Lasttrennschaltern OTDC 315-500 (IEC) und OTDC 250-400 (UL98B) erweitert ABB ihr Schalterprogramm für PV-Anwendungen. Die zweipoligen OTDC-Schalter arbeiten zuverlässig und sind einfach zu installieren. Durch das symmetrische Design sind die Verbindungen polaritätsunabhängig und der Schalter funktioniert in beide Richtungen. Die Bedienung des Schalters ist unempfindlich gegen Spannungsspitzen und benutzerunabhängig (Quick-make-Quick-break-Mechanismus). Mit der aktuellen Ergänzung der OTDC-Schalterreihe reicht ihr Einsatzbereich von 10 A bis 500 A und bis zu einer Spannung von 1.500 V Gleichstrom.

 

Vorteile

  • Einfache Installation
  • Sichere Bedienung
  • Robustes Gehäuse
  • Kleine Gehäuseabmessungen
  • Zweipolige Ausführung
  • Polaritätsunabhängig
  • Sichtbare Kontakte
  • Geringe Verlustleistung