Einstellbarer Kontakt

Gefällt mir
Bookmark

Ein Adapter, viele Möglichkeiten

Eine neue Generation löst die bisherige Serie von Universaladaptern von ABB ab. Beim neuen Universaladapter lässt sich die Phase der Steckkontakte von L1 auf L2 oder L3 verschieben. Bei der Neutralleiterversion steht der Steckkontakt fix. Einzeladapter können mittels Verbinder E210-SPV einfach zu Mehrfachadaptern kombiniert werden. Um die Übersichtlichkeit zu steigern und den Aufwand zu senken, wurde die Produktauswahl von 94 auf 21 Ausführungen reduziert. Die kundenseitige Einstellmöglichkeit der Polleiterkontaktierung (L1, L2, L3) und die ebenfalls kundenseitige Verbindung von mehrpoligen Adaptern erhöhen die Flexibilität und erleichtern die Planung.

 

Vorteile

  • Kontakte für Polleiter einstellbar
  • Mehrpolige Adapter selbst kombinierbar
  • Produktauswahl auf 21 Ausführungen reduziert
  • Version für den SU200-UL489-Leitungsschutzschalter