Happy Birthday: 10 Jahre Busch-free@home

Gefällt mir
Bookmark
Intro

„Freiheit lebt zuhause“ – das war das Motto, als wir vor zehn Jahren das innovative Smart-Home-System auf den Markt brachten und den Einstieg in das intelligente Wohnen revolutionierten. Es besticht durch eine unkomplizierte und schnelle Installation sowie eine intuitive Steuerung von Licht, Heizung, Klima, Jalousien und Türkommunikation über Bedienpanels, Smartphone oder Tablet. Unser System schloss die Lücke zwischen KNX-Systemen und konventioneller Elektroinstallation. Doch nicht nur Kunden waren und sind begeistert: Die einfache Installation und intuitive Programmierung von Busch-free@home überzeugten Elektroinstallateure von Anfang an. Das lässt sich auch belegen: Seit 2014 wurden mehr als 100.000 Anlagen eingebaut.

Innovation eröffnet breite Anwendungsmöglichkeiten

Busch-free@home hat sich kontinuierlich weiterentwickelt und Schnittstellen zu Produkten anderer Hersteller integriert. Dadurch entstand schrittweise ein zunehmend offenes System, das das Smart-Home-Erlebnis auf ein neues Level hob. Die Einführung von drahtlosen Komponenten hat die Einsatzmöglichkeiten insbesondere im Bereich Renovierung und Modernisierung erheblich erweitert. Die Kombination aus kabelgebundener und drahtloser Integration von Geräten innerhalb von Busch-free@home ermöglicht seitdem eine flexible Erweiterung der intelligenten Haussteuerung, die sich an die sich verändernden Bedürfnisse der Bewohner anpasst. 

Seit 2017 kann das System über Amazons Alexa per Sprachsteuerung bedient werden, was die nahtlose Einbindung von Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik ermöglicht. Diese Entwicklung hat die intelligente Vernetzung des Smart Homes weiter vorangetrieben.

Seit der Markteinführung von Busch-free@home arbeiten wir kontinuierlich daran, die Benutzerfreundlichkeit und Vielseitigkeit des Systems zu verbessern und Maßstäbe im intelligenten Wohnen zu setzen.

Adalbert M. Neumann, Geschäftsführer der Busch-Jaeger Elektro GmbH

Offizielle Matter-Zertifizierung und umfangreiche Partner-Addons setzen neue Standards

Busch-free@home gehört zu den ersten professionellen Smart-Home-Systemen, die mit Matter-Kompatibilität aufwarten können, was eine reibungslose Integration in Plattformen wie Apple Home, Google Nest Hub und Amazon Alexa ermöglicht. Dank der Matter-Zertifizierung können Busch-free@home Geräte auch ohne durchgehende Cloud-Verbindung in andere Matter-Systeme integriert und vollständig offline gesteuert werden.

Zusätzliche Integrationen, wie die Einbindung in SmartThings von Samsung sowie weiterer Partner-Addons wie Velux-Fenster, Ladegeräte für Elektroautos und Stromzähler, bieten den Nutzern mehr Flexibilität und Personalisierungsmöglichkeiten. Über den System Access Point, die zentrale Steuereinheit von Busch-free@home, lassen sich zusätzliche Geräte mit wenigen Klicks in das Smart Home einbinden.

Was ist Busch-free@home?

Busch-free@home ist das innovative Smart-Home-System von Busch-Jaeger, das eine zentrale Steuerung und Automatisierung Ihres Zuhauses ermöglicht. Mit Busch-free@home lassen sich die Beleuchtung, Heizung, Jalousien, Türkommunikation und viele weitere Funktionen bequem über Schalter, Touchpanels, Sprachsteuerung oder eine mobile App steuern. Das System bietet nicht nur erhöhten Komfort, sondern trägt auch zur Energieeffizienz bei, indem es die verschiedenen Elemente des smarten Heims intelligent vernetzt und automatisiert. Dank der modularen Bauweise von Busch-free@home lässt sich das System individuell an die Anforderungen anpassen und problemlos erweitern. Es unterstützt die Erstellung von Szenarien und Zeitprogrammen, sodass Sie zum Beispiel Lichter zu bestimmten Zeiten automatisch ein- oder ausschalten oder die Temperatur je nach Tageszeit regulieren können.

Die Meilensteine von Busch-free@home

2014: Präsentation auf der Light + Building
Start der Erfolgsgeschichte: Im Jahr 2014 wurde das System erstmals auf der Light + Building präsentiert.

2015: Zusätzliche Funktionen und starke Partner
Ein Software-Update ermöglicht die Integration von Philips Hue-Leuchtmitteln. Die smarte Bedienung per Sprachsteuerung und der Menüpunkt „Aktionen“ wurden eingeführt. Durch die Anbindung der Busch-free@home App an myBUSCH-JAEGER wird intelligentes Wohnen mobil.

2016: Willkommen Sonos!
Durch die Kopplung mit dem Sonos Home Sound System können die Lautsprecher über Wandschalter, Bedienpanel oder App gesteuert werden. Sie lassen sich in Busch-free@home Szenen integrieren, passend zur jeweiligen Stimmung.

2017: 1.000.000 produzierte Komponenten
Es wurden über eine Million Geräte für Busch-free@home produziert. Neue Wireless-Komponenten erleichtern die Modernisierung zu einem Smart Home. Geofencing und Sprachsteuerung via Alexa und Google Home erweitern die Funktionen.

2018: Hausgeräte für dein Smarter Home
Busch-Jaeger präsentiert auf der IFA die einfache Integration von Miele- und Home-Connect-Geräten in Busch-free@home.

2019: Integration von Photovoltaik
Die Integration einer Photovoltaikanlage ermöglicht Hausbesitzern eine Energieautarkie von bis zu 90 Prozent.

2020: Eine neue App!
Die Busch-free@home Next App bietet eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit und neue Funktionen. Nutzer können ihr System selbst konfigurieren und anpassen.

2021: SplitUnit Gateway und neues Panel
Das Split Unit Gateway ermöglicht die Steuerung von Klimaanlagen. Das neue Busch-SmartTouch 10″ Panel bietet intuitive Steuerung für Heizung, Klima und mehr.

2022: Busch-Tenton
Der Multisensor Busch-Tenton erweitert das System um flexible Steuerungsmöglichkeiten für HLK, Beleuchtung und Beschattung.

2023: Smarte Addons und neue Sensoren
Neue Addons wie MotionBlinds und Sonoro Audiosysteme sind nun kompatibel. Die Bediengeräte Busch-Trevion und Busch-RoomTouch bieten eine einheitliche Bedienoberfläche.

2024: Weitere Addons und Matter-Fähigkeit
Addons für Elektroauto-Ladegeräte und Velux-Fenster wurden hinzugefügt. Und der Blick geht nach vorne: So steht die Integration von Matter-fähigen Geräten in der Beta-Phase bereits zur Verfügung.