Das zeigt die von UL Solutions vergebene Platin-Zertifizierung nach dem UL2799A Environmental Claim Validation Procedure for Zero Waste Zertifizierung für ABB STOTZ-KONTAKT in Heidelberg. UL Solutions ist weltweit tätig und berät international agierende Unternehmen in den Bereichen Sicherheit, Qualität und Nachhaltigkeit. Bekannt ist die Organisation für ihre Zertifizierungen, die Umwelt- und Sicherheitsstandards validieren und optimieren.
Die Zertifizierung ,Zero Waste to Landfill‘ erfolgt in drei Stufen, basierend auf der Verwertungsquote. Nur Unternehmen, die eine Müllverwertungsquote von 100% vorweisen, erhalten das Platin-Zertifikat – die höchste Auszeichnung gemäß den Anforderungen von UL Solutions. ABB STOTZ-KONTAKT hat diese Anforderung erfolgreich erfüllt, indem das Unternehmen Abfälle möglichst vermeidet, und konsequent durch nachhaltige Entsorgungskonzepte – wie Recycling oder Kompostierung – verwertet. Mit einer thermischen Verwertung von nur 4 % liegt das Unternehmen deutlich unter dem zulässigen Maximum von 10 % für die Zertifizierung.
Die Platin-Zertifizierung zeigt das kontinuierliche Engagement von ABB STOTZ-KONTAKT in Heidelberg für nachhaltige Abfallbewirtschaftung und Kreislaufwirtschaft – 100% Verwertung, kein Abfall auf Deponien.