Einfach cool: Nachhaltige Kühl- und Wärmetechnik im Supermarkt

Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Intro
Kaum eine Branche muss mit so knappen Margen kalkulieren wie der Lebensmitteleinzelhandel. Ein zentraler Kostentreiber sind dabei die Energiekosten. Nicht selten macht die Lebensmittelkühlung mehr als die Hälfte des Stromverbrauchs eines Supermarkts aus. Und die bei der Kühlung entstehende Abwärme bleibt ungenutzt. Irgendwie nicht so smart, oder?
Das geht besser, dachte sich die auf den Bau von Kälteanlagen für Supermärkten spezialisierte Firma Kehrein & Kubanek Kälte- und Klimatechnik. In ihrem jüngsten Projekt haben die Kälte- und Klimatechnikexperten ein Energiekonzept in einem Frischemarkt des Betreibers Brüggemeier im Zentrum von Geldern geplant und mit ABB-Technologie realisiert. Der an eine bekannten Supermarktkette angegliederte Markt hat insgesamt 78 Kühlstellen wie Fleisch- und Wursttheken, Tiefkühltruhen sowie Kühlschränke für Getränke, die in ein energieeffizientes und zugleich sicheres Konzept eingebunden werden mussten.