Energieoptimierter Verbrauch: Gesundheitszentrum entscheidet sich für Clima Eco von ABB
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Intro
Das „vorum“ in Nabburg ist ein neu eröffnetes Gesundheits-, Fitness- und Therapiezentrum in der Oberpfalz. Das breite Kurs- und Behandlungsangebot richtet sich vollständig darauf, das Wohlbefinden von Patienten und Kunden zu verbessern. Und wer sich ganzheitlich auf die Gesundheit von Menschen fokussiert, dem ist auch die Umwelt als wichtige Voraussetzung für eine gute Lebensqualität nicht gleichgültig. Bei der Planung des Neubaus legten die Betreiber daher nicht nur Wert auf eine ansprechende, moderne Gestaltung und Ausstattung der Räumlichkeiten, sondern auch auf eine energieeffiziente Automatisierungslösung für die Gebäudetechnik. Daher fiel die Wahl auf ClimaECO – die durchgängige Automatisierungslösung von ABB für Heizung, Lüftung und Klima (HLK) basierend auf dem standardisierten KNX-System. Die Planung übernahm das Ingenieurbüro Projekt-HLS aus Weiden i.d. Oberpfalz, die Umsetzung erfolgte durch Harald Jakob Elektroanlagen.