Sobald die EPiC Mobile App, die kostenlos im App-Store oder Google Play Store erhältlich ist, auf dem Mobilgerät installiert und per Bluetooth verbunden ist, können von der Installation bis zum Service erhebliche Zeit- und Ressourceneinsparungen erzielt werden. Alle Parametrierungseinstellungen können nun direkt vom Smartphone aus vorgenommen und gespeichert werden. Soll ein weiterer Leistungsschalter mit identischen Werten in Betrieb genommen werden, reicht es aus, diesen Datensatz auf das Gerät zu übertragen und so einen digitalen Zwilling zu erstellen. Werden zusätzlich zur ab Werk verfügbaren Strommessung weitere Mess- oder Schutzfunktionen benötigt, können diese Upgrades im laufenden Betrieb im ABB Ability Marketplace erworben und freigeschaltet werden.
EPiC Mobile App: Smartes Energie- und Anlagenmanagement
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Intro
Verlässliche Funktionalität, anwenderfreundliche Bedienbarkeit und Flexibilität sind zentrale Merkmale der Leistungsschalter der ABB Clever Family. Installateure, Wartungstechniker und Schaltanlagenbauer können per Bluetooth-Kopplung und dank der mobilen EPiC App die Geräte Tmax XT und Emax 2 nun noch schneller und komfortabler installieren, konfigurieren und überwachen.