Das hochverfügbare Rechenzentrum in einer klimaneutralen Welt – Kann das gehen?
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Intro
Die IT-Infrastruktur ist das Rückgrat der digitalen Transformation. Weltweit und branchenübergreifend explodieren die Datenmengen, vorangetrieben durch neue Technologien: Edge Computing, 5G, Künstliche Intelligenz, Machine Learning, Augmented und Virtual Reality, Blockchain. Damit wachsen die Anforderungen an das Herz der IT-Infrastruktur: Höchste Verfügbarkeit ohne Kompromisse. Prozessorleistung und Packungsdichte in den Serverräumen, Kühlung – alles ist auf Höchstleistung getrimmt. Gleichzeitig muss der Energieverbrauch auf niedrigstes Niveau gezügelt werden. Bis 2030 müssen strenge Vorgaben der EU und des deutschen Energieeffizienzgesetzes umgesetzt sein.