3. Thermischer Schutz und Zustandsüberwachung
Die Relais vom Typ CM-TCN ermöglichen eine Temperaturmessung mit bis zu drei Fühlerkreisen, wobei die gängigsten Fühlertypen (PTC-Thermistoren, PT100, PT1000 und NTC sowie Bimetall-Schalter) verwendet werden können. Der große Temperaturmessbereich von -200 bis +850 °C deckt alle denkbaren Anwendungen ab. Ferner ist das Relais für Umgebungstemperaturen von -25 bis +60 °C ausgelegt.
Die Schwellwerteinstellungen des Relais sind flexibel anpassbar und ermöglichen die Konfiguration von Voralarmen und Alarmen gemäß den Anforderungen der jeweiligen Anwendung. Zum Beispiel kann der erste Relaiskreis als Voralarm, der zweite als Alarm und der dritte als Fühlerfehleralarm konfiguriert werden. Insgesamt stehen neun Signale für verschiedene Kombinationen von Auslöseereignissen zur Verfügung.
Durch eine Temperaturüberwachung lassen sich frühzeitig unzulässige Temperaturanstiege erkennen und Wartungsbedarfe aufzeigen. Der fortlaufende Betrieb von Anlagen kann hierdurch sichergestellt und die Lebensdauer von Betriebsmitteln verlängert werden. Über eine Modbus-Verbindung und den ABB Ability Energy and Asset Manager kann die Zustandsüberwachung auch aus der Ferne erfolgen. Ein solches Fernmanagement erhöht die Sicherheit, da Personal die Anlage nicht mehr aufsuchen muss, um Messwerte abzulesen.
Dank der flexiblen Konfigurationsmöglichkeiten kann das Relais neben der Erkennung unzulässiger Temperaturanstiege, die die Lebensdauer der Lager und Wicklungen von Elektromotoren verkürzen, auch zur Temperaturüberwachung von Sammelschienen und Kabeln eingesetzt werden. So können z. B. frühzeitig Probleme durch nicht festsitzende Verbindungen erkannt und schnell behoben werden.
4. Eingebaute Konnektivität
Zur Datenübertragung bietet das Temperaturüberwachungsrelais CM-TCN eine RS-485-Schnittstelle mit Modbus RTU-Kommunikationsprotokoll. Die RS-485-Schnittstelle ist im Gerät integriert und erfordert keine zusätzliche Installation. Über die Schnittstelle können folgende Aktionen aus der Ferne durchgeführt werden:
- Auslesen der Temperaturmesswerte, des Temperaturfühlerzustands und des Schaltzustands der Ausgangsrelais
- Abrufen von Überwachungsdaten wie Ereignishistorie, Betriebsstundenzähler, Wartungszähler und Statistiken
- Konfigurieren des Überwachungsrelais
- Zurücksetzen verschiedener Überwachungsdaten wie Auslösezähler, Ereignishistorie usw.
- Auslesen von Systeminformationen (Gerätetyp, Seriennummer und Firmware-Version)
- Fernsteuern der Ausgangsrelais
Außerdem können verschiedene Reaktionen der Ausgangsrelais bei einem Fehler auf dem Kommunikationsbus festgelegt werden.
5. Cloud-Integration mit ABB Ability
Die ABB Ability Energy and Asset Manager Cloud-Lösung ermöglicht eine transparente Überwachung des Verhaltens des elektrischen Systems aus der Ferne. Mithilfe der dabei gewonnenen Einblicke können Anlagenbetreiber Kosten und Risiken minimieren und gleichzeitig die Leistungsfähigkeit und Sicherheit ihrer Anlagen maximieren. Die Kommunikation zwischen einem Gateway, z. B. dem ABB Ability Edge Industrial Gateway, und dem Relais erfolgt über die integrierte Modbus RS-485-Schnittstelle. Das Edge-Gateway selbst nutzt ein auf dem Know-how von ABB und Microsoft basierendes hochmodernes Cybersicherheitsprotokoll für den Datenaustausch mit der ABB-Cloud-Plattform.