Mit CombiLine MP erweitert ABB STRIEBEL & JOHN das bewährte CombiLine-System um eine Variante für den Aufbau auf Montageplatten. Sie eignet sich für Zähler-, Messwandler- und Verteileranwendungen bis 440 Ampere auf EDF-Profilen und ermöglicht so den Einsatz auch in Kunststoff-DIN-Schränken und Außenanwendungen.
Das modulare Konzept besteht aus oberen und unteren Aufnahmeelementen, die sich individuell kombinieren lassen. So entstehen maßgeschneiderte Feldkonfigurationen, die platzsparend und montagefreundlich realisiert werden können.
Ein besonderes Merkmal ist die frontseitige Leitungseinführung über das untere Aufnahmeelement in Verbindung mit dem ComfortLine-Flanschsortiment – das spart Zeit und macht die Installation komfortabler. Die Zählerhaube in Schutzart IP54 schützt zudem zuverlässig vor Spritzwasser.
Dank der Integration in das Planungstool StriePlan können Installateure Projekte digital konfigurieren, automatisch Stücklisten generieren und anschließend mit Serienteilen statt Eigenlösungen arbeiten. Das sorgt für mehr Effizienz, Sicherheit und Standardisierung – auf der Baustelle wie in der Werkstatt.