Mehr Produktivität auf der Baustelle: 5 praktische Tipps

Gefällt mir
Bookmark
Intro

Auf Baustellen sehen sich Elektroinstallateure mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert. Der enge Zeitrahmen, in dem Elektroinstallationen oft durchgeführt werden müssen, um Verzögerungen im Bauablauf zu vermeiden, erfordert eine präzise Planung und Ausführung. Hinzu kommt die notwendige Koordination mit anderen Gewerken wie Bauarbeitern, Sanitärinstallateuren und Malern, um reibungslose Arbeitsabläufe zu gewährleisten. Doch damit nicht genug; Unvorhergesehene Änderungen an Bauplänen erfordern zudem Flexibilität, da Elektroinstallateure ihre Arbeiten kurzfristig anpassen müssen, was häufig zu erhöhtem Aufwand führt. Und die zunehmende Komplexität moderner Gebäude und die damit verbundenen Anforderungen an elektrische Systeme machen darüber hinaus ein fundiertes Fachwissen erforderlich, um Technologien wie Smart-Home-Lösungen oder energieeffiziente Installationen erfolgreich umzusetzen. Verschärft wird die Situation durch den Fachkräftemangel, der gerade das Handwerk hart trifft.

1. Optimierte Planung und Materialeinsatz

Eine präzise Planung ist entscheidend, um auf der Baustelle effizient zu arbeiten. Der Einsatz flexibler und vielseitiger Materialien kann den Aufwand erheblich verringern. Der Aufputzverteiler AK600 von ABB Striebel & John ist ein Beispiel dafür, da er mit bewährtem Zubehör kompatibel ist. Dadurch müssen Elektroinstallateure weniger unterschiedliche Materialien bevorraten, was die Lagerhaltung vereinfacht und Flexibilität schafft. Zudem reduziert die Möglichkeit, Unterputzverteiler mit einem Bausatz in Hohlraumverteiler umzuwandeln, den Materialbedarf. Auch die Kleinverteiler ComfortLine tragen zur Zeitersparnis bei, da sie die gleichen Zubehörteile wie der AK600 verwenden und so die Lagerhaltung weiter optimieren.

2. Effiziente und projektbezogene Verpackungslösungen

Effiziente Verpackungslösungen tragen zur Steigerung der Arbeitsabläufe auf Baustellen bei. Projektphasenverpackungen ermöglichen eine sichere Lagerung empfindlicher Bauteile wie Türen und Blendrahmen, während andere Arbeiten fortgesetzt werden, was das Risiko von Beschädigungen minimiert. ABB Striebel & John bietet projektphasenbezogene Bestelloptionen, die eine Zwischenlagerung unnötig machen und Verluste durch unsachgemäße Lagerung vermeiden. Zudem wird das zeitintensive Suchen nach zwischengelagerten Teilen vermieden, was den Arbeitsprozess weiter optimiert.

Du willst lieber schauen als lesen? Dann ist unser Technik-Talk was für Dich

3. Flexible Montagelösungen

Flexibilität ist auf Baustellen oft gefragt. Die FlexLine-Serie von ABB bietet eine universelle Phasenschiene, die sowohl für einphasige als auch für dreiphasige Installationen geeignet ist. Mit nur einer Phasenschiene können alle Standard-Installationsarbeiten erledigt werden, und die modularen Schutzgeräte lassen sich dank Flexklemmen einfach anschließen. Dies erleichtert die Planung und ermöglicht es, verschiedene Installationsanforderungen mit einer begrenzten Anzahl von Materialien zu bewältigen.

4. Kompakte und platzsparende Geräte

Bei Renovierungsprojekten ist der verfügbare Platz oft knapp. Kompakte Geräte wie der FI/LS-Schalter von ABB, der in einer Teilungseinheit untergebracht ist, bieten hier Vorteile. Diese platzsparenden Lösungen ermöglichen die effiziente Nutzung des vorhandenen Raums, ohne größere Umbauten. Zusätzlich helfen sie, Kosten für zusätzliche Verteilerkästen und aufwendige Umbauten zu sparen, was sie zu einer praktischen und wirtschaftlichen Lösung macht.

5. Smarte Produktlösungen

Die Installation des Bewegungsmelders Busch-Wächter PRO von Busch-Jaeger ermöglicht eine einfache Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten, was die Arbeitsabläufe beschleunigt. Durch Bluetooth-Steuerung lassen sich Einstellungen per App anpassen, ohne das Gerät zu demontieren. Zudem bietet die Busch-flexTronics-Serie eine schnelle Nachrüstung von Smart-Home-Funktionen, die ohne größere bauliche Maßnahmen realisierbar ist. So lassen sich Licht oder Jalousien per Wireless-Technologie steuern, was die Effizienz auf der Baustelle weiter erhöht.

Mit einem durchdachten Sortiment an Verteilern, Installationsgeräten und Einsätzen im Fahrzeug kann der Elektroinstallateur flexibel auf nahezu jede Situation auf der Baustelle reagieren. Diese strategische Auswahl ermöglicht es, ohne zusätzliche Fahrten zum Elektrogroßhandel und mit einem kompakten Produktsortiment zahlreiche Anwendungen direkt vor Ort im Wohnbau effizient umzusetzen.