Neuer E-Truck spart 12 Tonnen CO2 pro Jahr

Der E-Truck von ABB.
Gefällt mir
Bookmark
Intro

Ein zentraler Pfeiler unserer Nachhaltigkeitsstrategie 2030 ist die Umstellung auf eine umweltfreundlichere Produktion und die Förderung der Kreislaufwirtschaft. Ein wichtiger Schritt auf diesem Weg ist der Umstieg auf Elektrofahrzeuge. Während dies bereits für die Dienstwagenflotte als Standard galt, wird es nun auch im Lieferverkehr umgesetzt. Mit dem neuen E-Truck spart ABB jährlich rund 12 Tonnen CO2 ein. In Relation bedeutet das: Es müssten jährlich etwa 1.000 Bäume gepflanzt werden, um die gleiche Menge CO2 zu kompensieren.

Der E-Truck, ein neues Modell von Volvo, wird zwischen verschiedenen ABB-Standorten eingesetzt, um Produktions- und Logistikbereiche emissionsfrei mit Material zu versorgen. Mit einer Leistung von 306 PS, einem automatischen 2-Gang-Getriebe und einem Batteriespeicher von 265 kWh ist er bestens ausgestattet. Er hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 18 Tonnen, ist 7,56 Meter lang und bietet Platz für bis zu 14 Europaletten im Laderaum.

Aufgeladen wird der E-Truck an einer speziell errichteten ABB-Ladestation Terra AC AGC107236 auf dem Firmengelände. Eine seit 2021 installierte Photovoltaikanlage versorgt den Standort mit Energie, und bereits seit 2019 bezieht das Werk Ökostrom aus Wasserkraft. Der Einsatz des klimaneutralen E-Trucks optimiert somit weiterhin den Energiekreislauf am Standort.

Neben der umweltfreundlichen, emissionsfreien und geräuscharmen Technologie bietet der E-Truck auch Verbesserungen für die Mitarbeitenden beim Be- und Entladen. Während der Vorgänger-Lkw nur mit einem Hubwagen über eine Hebebühne entladen werden konnte, ermöglicht der neue E-Truck eine einfache und sichere Entladung per Gabelstapler. Der nahezu klimaneutrale E-Truck ist somit nicht nur ein Beitrag zur Nachhaltigkeit, sondern auch eine Investition in die Arbeitssicherheit – beides Themen von höchster Priorität für ABB.