Steigende Energiepreise und neue Klimaziele erhöhen heute den wirtschaftlichen Druck auf Industrieunternehmen, während gleichzeitig Cyberangriffe vom Nischenproblem zunehmend zur realen Bedrohung werden. Zudem nimmt die Komplexität im Betrieb zu: Zahlreiche Systeme, Datenquellen und Schnittstellen müssen in Echtzeit miteinander kommunizieren – oft über Standorte und Unternehmensgrenzen hinweg. Um dem zu begegnen, müssen Produktionsanlagen, Maschinen und Gebäude nicht nur effizienter, sondern gleichzeitig auch sicherer werden. Die zentrale Frage lautet: Wie können Unternehmen Energieflüsse intelligent und effizient managen, ohne Sicherheit und Kontrolle über ihre Daten aus der Hand zu geben? Cloudbasierte Systeme von ABB machen genau das möglich. Unter dem Leitgedanken „Be efficient – Energie smarter denken“ präsentiert ABB verschiedene Lösungen, die Energieflüsse und Prozesse miteinander verbinden – unter anderem in der Cloud und ohne, dass Unternehmen dabei Souveränität über ihre Daten verlieren. Systeme wie ABB ASKI und InSite kombinieren Energie- und Lastmanagement mit höchster Datensicherheit – für mehr Effizienz, Kontrolle und Zukunftsfähigkeit in der Industrie.
Viele Industrieunternehmen stehen der Cloud mit gemischten Gefühlen gegenüber. Vermeintlich hohe Kosten, Angst vor Abhängigkeiten und die Sorge, sensible Daten aus der Hand zu geben, werden zur Bremse für den Fortschritt. Doch während diese Bedenken in der Vergangenheit durchaus berechtigt waren, zeigt die Realität moderner Cloudlösungen ein anderes Bild. ABB beweist, dass Cloud und Sicherheit kein Widerspruch sind – im Gegenteil: Die Cloud bietet die Grundlage für intelligentes und sicheres Energiemanagement. Sie ermöglicht Transparenz, Skalierbarkeit und Effizienz und schafft damit die Grundlage, um Energieflüsse über alle Ebenen hinweg intelligent zu steuern und nachhaltig zu optimieren. Statt der Gefahr von Kontrollverlust bietet die Cloud die Möglichkeit, sie gezielt auszuüben. Unternehmen profitieren von Transparenz über verschiedene Standorte hinweg, automatisierten Prozessen und einer bislang unerreichten Skalierbarkeit. Darüber hinaus bietet die Cloud klare wirtschaftliche Vorteile: Ressourcen werden nur nach Bedarf genutzt, Hardwarekosten sinken und neue Anwendungen lassen sich in kürzester Zeit integrieren. Gleichzeitig leisten Cloudsysteme einen Beitrag zur Nachhaltigkeit, weil sie die Energieeffizienz von IT-Infrastrukturen und Prozessen verbessern. Aus einer vermeintlichen Herausforderung wird so ein realer Wettbewerbsvorteil.