Keine Angst vor smarter Technik: Darum lohnt sich der KNX-Standard auch bei der privaten Heimautomatisierung

Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Intro
Als weltweit größter Standard für Gebäudeautomation bildet KNX die Grundlage für mehr Wohnqualität, Sicherheit und Energieeffizienz für jede Art von Gebäude – vom smarten Einfamilienhaus bis hin zum großen Gewerbegebäude nach Industriestandard. Vor knapp 30 Jahren als offener und herstellerunabhängiger Standard konzipiert, verbucht das oft in einem Atemzug mit dem Thema „Smart Home“ genannte System heute eine breite Akzeptanz bei Bauherren und Planern. Doch nicht nur im Neubausektor spielt KNX seine Stärken aus: Gerade bei der energetischen Gebäudesanierung bietet eine ganzheitliche Gebäudeautomation viele Vorteile, wie das Beispiel des Anwesens der Familie Stabernack in Fulda zeigt. Sämtliche Primäranlagen bis zur Einzelraumregelung werden dort per ABB i-bus KNX System gesteuert.