Elektrische Systeme einfach planen

Gefällt mir
Bookmark

Effizient und sicher

Mit der neuen, integrierten Softwaresuite e-Design lässt sich eine elektrische Installation sicher und einfach planen. Das Programm unterstützt sowohl den Planer von Anfang an in der Entwurfsplanung als auch den Schaltanlagenbauer und den Installateur in der Detailplanung – mit Modulen und Funktionen zu Dimensionierung, Konfiguration und Engineering der Schaltanlage, der Auswahl von Komponenten und Zubehör sowie einer Kostenermittlung. e-Design lässt sich intuitiv bedienen. Die automatische Kabeldimensionierung liefert normenkonforme Ergebnisse und führt zu einer Kostensenkung bei Kupfer und Betriebsmitteln. Durch die assistentengeführte Produkt- und Zubehörauswahl sind detaillierte Produktkenntnisse nicht mehr erforderlich. Ansichtsplanung und Ausschreibungstexte werden automatisch generiert; Aufbau- und Montageanleitungen sind analog zur Planung abrufbar. Sowohl die kompletten Angebotsunterlagen als auch eine Dokumentation der Schaltanlage gemäß DIN EN 61439 stellt die Software zur Verfügung. Eine Online-Kalkulation und ein Revisionsmanagement sind ebenfalls feste Bestandteile des Portfolios. Mit der Favoritenfunktion lassen sich zusätzlich Produktlisten erstellen und für Folgeprojekte wiederverwenden.

 

Vorteile

  • Geführter Planungsprozess
  • Technische und wirtschaftliche Optimierung
  • Keine markenspezifischen Produktkenntnisse erforderlich
  • Zahlreiche Personalisierungsoptionen