Energie smart verteilen

Gefällt mir
Bookmark

Geprüfte Qualität nach DIN 61439

Das System pro E power ist eine innovative, modulare Lösung von ABB für primäre Schaltanlagen bis 6.300 A mit einem Kurzschlussstrom bis 150 kA. Cloudbasierte Anwendungen und zusätzliche Funktionalitäten sorgen für maximale Verfügbarkeit und optimierte Effizienz. Dank des exklusiven Plug-in-Montagesystems geht der Aufbau im Vergleich zu herkömmlichen Schranksystemen um bis zu 20 % schneller. Das modular aufgebaute Sammelschienenkonzept ermöglicht es, je nach Bedarf einfache oder komplexe Lösungen umzusetzen. Alle Systemteile lassen sich vielseitig nutzen: Mit dem modularen Profilrahmen und geringem Montageaufwand sind über 120 verschiedene Varianten realisierbar. Neben Leergehäusen für den kundenspezifischen Ausbau sind Energieverteilungen bis 2.000 A und Hochstromenergieverteilungen mit hinten liegender Hauptsammelschiene bis 6.300 A – vormontiert oder in Teilen – lieferbar. Im Zusammenspiel mit intelligenten Schaltgeräten wie dem Leistungsschalter Emax 2 und der cloudbasierten Plattform ABB AbilityTM Electrical Distribution Control System ist das System für die Digitalisierung im Niederspannungsnetz ausgelegt. Kommunikations- und Überwachungsmodule stellen aktuelle und historische Leistungs- und Energiedaten bereit, die weit über die üblichen Messwerte Strom, Spannung, Leistung und Energieverbrauch hinausgehen.

 

Vorteile

  • Hohe mechanische Festigkeit dank neuartigem Gerüstprofil und Sockelsystem
  • Schutzklassen IP30 bis IP65
  • Einfache Integration aller Schaltgeräte aus dem Niederspannungsportfolio
  • Kontinuierliche Überwachung und Steuerung der Anlagenleistung