Ermüdungsfrei Arbeiten

Gefällt mir
Bookmark

Mit dem neuen Zustimmgerät HD5 setzt ABB neue Maßstäbe in Punkto Sicherheit bei der Bedienung von Anlagen und Maschinen. Besonderer Wert wurde auf ergonomische Formgebung unter Berücksichtigung der Vorgaben für Hygienic-Design gelegt. Der Einsatz hochwertiger Materialien in Verbindung mit der geprüften Schutzart IP65 sichert die Funktionalität auch unter rauen Umgebungsbedingungen wie sie zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie herrschen. Zudem besitzt HD5 die Zulassungen CE, TÜV-Süd und cULus. HD5 ermöglicht mithilfe seiner integrierten Drei-Stellungs-Zustimmtaste ermüdungsfreies Arbeiten und verbessert die Sicherheit von Personen, die sich aufgrund ihrer Tätigkeit in einem Gefahrenbereich aufhalten müssen. Weitere innovative Features wie die integrierbare AS-i Bustechnologie und der optionale Einbau eines Not-Halt-Tasters sorgen für individuelle Einsatzmöglichkeiten weltweit. HD5 ist mit zusätzlichen, frei konfigurierbaren Tasten und Signalelementen ausgestattet, die eine haptische oder visuelle Rückmeldung – beispielsweise in transluzenten Bereichen – erlauben. Einen besonderen Vorteil bietet das integrierte Hilfslicht, mit dem schlecht ausgeleuchtete Bereiche ohne zusätzliche Hilfsmittel eingesehen werden können.

Vorteile

  • Konfigurierbar (Not-Halt-Taster, Zusatztasten, Hilfslicht)
  • Hygienic Design bei Schutzart IP65, z. B. für die Lebensmittelindustrie
  • Flexible Anschlusstechnik, Bustechnologie AS-i integrierbar