Erweitertes Sortiment

Like
Bookmark

Die Sicherungshalter für Photovoltaik-Anlagen bis 1.500 V DC ergänzen ab sofort die bisher verfügbaren Geräte bis 1.000 V DC. Die Erweiterung des Sortiments folgt dem aktuellen Trend des Solarmarkts hin zu höheren Nennspannungen. Die Sicherungshalter werden als Strangschutz genutzt, um die kostenintensiven Photovoltaik-Komponenten zu schützen. Eine verbesserte Wärmeverteilung ermöglicht den Einsatz unter extremen Temperaturbedingungen. Passende Zylinder- sicherungen speziell für Photovoltaik-Anwendungen sind von 4 A bis 32 A erhältlich.

Vorteile

  • Gleiche Identnummer für IEC- und UL-Anwendungen
  • Verbesserte Temperaturbeständigkeit
  • Passende Sicherungen von 4 A bis 32 A