Flexible Platzsparer

Like
Bookmark

Ein Produkt, drei Konfigurationen

Die Potenzialverteilerblöcke der DBL-Reihe lassen sich leicht installieren und flexibel handhaben. Verglichen mit herkömmlichen Verteilerschienen, benötigen die Verteilerklemmen bis zu 50 % weniger Platz im Schaltschrank; sie können auf der Hutschiene oder auf Platten montiert werden und sind kompatibel mit Aluminium- sowie mit Kupferleitern. Die Blöcke ermöglichen das einpolige und mehrpolige Gruppieren und Verteilen. Mit einer Spannung von 1.500 V DC eignen sie sich auch für modernste Solarwechselrichter. Der modulare und berührungssichere Aufbau macht den Einsatz von Sammelschienen, Isolatoren, Befestigungsmaterial und Schutzabdeckungen überflüssig. Der Deckel erleichtert die Kennzeichnung und Verdrahtung, da er nach oben und unten aufklappbar ist und alle Verdrahtungsdaten darauf abgebildet sind.

 

Vorteile

  • Einpoliges oder mehrpoliges Gruppieren und Verteilen
  • Bis zu 1.500 V DC Spannung
  • Kompatibel mit Aluminium- und Kupferleitern