Flexibler Energieverteiler

Gefällt mir
Bookmark

Der Standschrank TwinLine N 44 ist das neue Einstiegsmodell der TwinLine-Reihe. Optimiert für den flexiblen Einsatz als Energieverteiler bis Schutzart IP44, ist er in schutzisolierter und geerdeter Ausführung erhältlich. Der Schrank ist bereits für den Innenausbau mit CombiLine-N-Modulen auf dem EDF-Montagegerüst vorbereitet. Als Zubehör stehen die bekannten Systemteile aus dem TwinLine-Sortiment zur Verfügung, was Planung und Lagerhaltung deutlich vereinfacht. Der TwinLine N 44 steht in fünf Feldbreiten zur Verfügung und hat eine Schranktiefe von 225 mm. Das neue Sockelkonzept spart Zeit bei der Montage und sorgt für sicheren Transport. Der besonders große Türöffnungswinkel von 180° ermöglicht eine optimale Zugänglichkeit.

 

Vorteile

  • Deutlich größere nutzbare Fläche zur Leitungseinführung
  • Innovative Flanschtechnik für werkzeuglose Montage
  • Optimale Zugänglichkeit dank 180°-Türöffnungswinkel