Für alle Leistungsschalter

Gefällt mir
Bookmark

Die neuen Emax-2-Auslöser ermöglichen das Konfigurieren und Parame­­trieren über eine Benutzeroberfläche. Den offenen Leistungsschaltern der Baureihe Emax 2 liegt der gleiche Aufbau wie den Kompaktleistungsschaltern Tmax XT zugrunde, wodurch eine einfache und zuverlässige Inbetriebnahme von Schaltanlagen gewährleistet wird.

Vorteile

  • Verbesserung der Messgenauigkeit
  • Eine einheitliche Architektur von 160 A bis 6300 A
  • Integrierte Bluetooth-Konnektivität