Für größere Ströme

Like
Bookmark

Thermischer und magnetischer Auslöser

Der neue Motorschutzschalter MS165 mit thermischem und elektromagnetischem Schutz gehört zur kompakten und leistungsstarken ABB-Baureihe für den Motorschutz bis 30 kW (400 V). Er weist eine Modulbreite von 55 mm auf. Das temperaturkompensierte Gerät hat eine Drehgriffbedienung mit eindeutiger Schaltstellungsanzeige I/TRIP/0. Mithilfe eines Vorhängeschlosses kann der Drehgriff in der Position 0 verriegelt werden. Darüber hinaus verfügt der MS165 über eine Kurzschlussanzeige. Für den Anbau von Hilfs-, Signal- und Kurzschlussmeldekontakten sowie von Unterspannungs- und Arbeitsstromauslösern ist kein Werkzeug erforderlich. 3-Phasen-Schienen für 125 A erlauben die gemeinsame Einspeisung mehrerer Motorschutzschalter. Weiteres Zubehör für den Schaltschrankeinbau und Klemmenabdeckungen runden das Angebot ab. Direktadapter ermöglichen die unmittelbare Verbindung zwischen dem MS165 und den passenden AF-Schützen – zum schnellen und einfachen Aufbau von kompakten Starterkombinationen. Neben dem MS165 gibt es auch die Variante MO165. Dieser Kurzschlussschutzschalter ohne thermische Auslösung, der ebenfalls bis 65 A verfügbar ist, kommt bei Sonderanwendungen zum Einsatz, bei denen die thermische und die magnetische Auslösung bewusst voneinander getrennt sind. In solchen Fällen übernimmt ein separates Gerät, zum Beispiel das elektronische Überlastrelais EF65 oder das universelle Motorsteuergerät UMC100, den thermischen Schutz.

 

Vorteile

  • MS165 mit gleichem Zubehör und gleicher Funktionalität wie MS132
  • Geringe Baubreite von 55 mm
  • Komfortabler Aufbau von Starterkombinationen mit AF-Schützen
  • Ausführung MO165 für reinen Kurzschlussschutz