Für höchste Anlagenverfügbarkeit

Gefällt mir
Bookmark

Die neuen SH-Schalter der Baureihe S750DR in 80A und 100A ergänzen das Sortiment der SH-Schalter von 16 bis 63A. Sie bieten eine vollständige Selektivität für vor- und nachgeschaltete Schutzvorrichtungen aufgrund der einzigartigen Energiebegrenzung im Fehlerfall und erfüllen ihre Schutzfunktion sicher – unabhängig von Netzstörungen oder Netzform. Sie sind überall dort ideal, wo eine hohe Anlagenverfügbarkeit sichergestellt werden muss, etwa in medizinisch genutzten Bereichen.

Vorteile

  • Hohes Schaltvermögen von 25 kA
  • Hohe Energiebegrenzung durch strombegrenzende Selektivität
  • Geeignet zum Trennen und Freischalten von Stromkreisen
  • Nur fehlerhafter Stromkreis wird abgeschaltet