Für hohe Nennspannung

Gefällt mir
Bookmark

Die neuen Sicherungshalter für 1.500 V DC ergänzen das Sortiment der bereits verfügbaren Geräte bis 1.000 V DC. Damit folgt ABB dem aktuellen Trend des Solarmarktes zu höheren Nennspannungen. Die Geräte dienen als Strangschutz der kostenintensiven PV-Komponenten. Verbesserte Wärmeverteilung ermöglicht den Einsatz auch in extremen Temperaturbedingungen. Passende CMS-Strommesssensoren lassen sich direkt auf den Sicherungshaltern anbringen und erlauben so die Überwachung einzelner PV-Stränge. Spezielle Zylindersicherungen für PV-Anwendungen von 4 bis 32 A sind ebenfalls verfügbar. Die Sicherungshalter sind sowohl nach IEC- als auch nach UL-Standard zertifiziert.

Vorteile

  • Effizienter Strangschutz
  • Verbesserte Temperaturbeständigkeit
  • Einfache Kombination mit CMS-Strommesssensoren