Für hohe Umgebungstemperatur

Gefällt mir
Bookmark

InLine II Cu+ ist eine Reihe vertikal eingesetzter Niederspannungssicherungslasttrennschalter, die für hohe Temperaturen entwickelt wurde. Die Schalter arbeiten zuverlässig bei Umgebungstemperaturen bis 55 °C und können auch bei Temperaturen über 55 °C mit Beachtung des Deratings eingesetzt werden.

Vorteile

  • Zuverlässig auch unter extremen Bedingungen
  • Leicht zu installieren
  • Platzsparendes Design