Für LED optimiert

Gefällt mir
Bookmark

Der Bedarf an Lösungen zum Dimmen größerer Lasten aus der Unterverteilung steigt kontinuierlich an. Der neue Dimmer STD 6586/14 von ABB für die Hutschiene wurde für LED optimiert, kann aber auch für herkömmliche Leuchtmittel bis maximal 800 VA Lampenlast eingesetzt werden. Die Ansteuerung erfolgt zum Beispiel über einen Unterputztaster. Der Dimmer ist ideal für Geschäftsräume, Restaurants, Hotels oder Zweckgebäude. Zusätzlich sind Komfortfunktionen wie Treppenhauslicht, Zentral-Aus oder Schlummerfunktion verfügbar.

Vorteile

  • Dimmen aller ohmschen und induktiven Lasten
  • Zahlreiche Sonderfunktionen, zum Beispiel Zentral-Aus-Funktion
  • Einstellbare Minimal- und Maximal-Helligkeit