Garantiert geschützt

Like
Bookmark

ATEX-, IECex- und UL/CSA-Zulassung

Arbeits- und Produktionsstätten vor Explosionen zu schützen, gelingt mit den Kopex-Ex-Schutzschläuchen und den dazugehörigen Verschraubungen für explosionsgefährdete Bereiche. Diese sind besonders für Branchen wie die Öl- und Gasindustrie, die Nahrungs- und Genussmittelindustrie sowie die chemische Industrie relevant. Die Kopex-Ex-Produkte erfüllen alle gängigen Normen und Richtlinien und sind in den Zonen 1, 2, 21 und 22 anwendbar. Die Kabelschutzschläuche bieten zudem umfassenden EMV-Schutz für die Leitungen. Das Kopex-Ex-Sortiment ist in Kombination mit den explosionssicheren DTS-Produkten erhältlich, die Rohr-, Langfeld- und Spezialleuchten, Klemmkästen sowie Bediengeräte umfassen. Die Kabelverschraubungen sind in Metall- und Kunststoffausführung verfügbar.

 

Vorteile

  • Flexible, einfache und schnelle Installation und Erweiterung
  • Minimierte Gefahr von Beschädigungen durch Quetschungen
  • Umfangreiches Zubehör
  • Einsetzbar in Ex-e- und Ex-d-Anwendungen