Garantierte Energie

Gefällt mir
Bookmark

Schnelle Evakuierung im Brandfall

Um im Brandfall sicher evakuieren zu können, muss die Stromversorgung lebensrettender Maschinen gewährleistet sein. Die rechtliche Notwendigkeit einer solchen Sicherheitsstromversorgung ergibt sich aus dem Bauordnungsrecht. Der Venter von ABB Kaufel erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen und stellt die durchgängige Stromversorgung sicher. Er besteht aus einer Stromrichteranlage sowie einer Batterie als Energiespeicher. Der Wechselrichter ist mit einer Überlastfähigkeit von 300 bis 400 % für eine Zeit von fünf Sekunden ausgestattet. Mit seinen Merkmalen sorgt das Stromversorgungssystem für eine zuverlässige Energieversorgung bei lebensrettenden maschinellen Rauch- und Wärmeabführungen sowie bei Rauchschutzdruckanlagen.

 

Vorteile

  • Zuverlässige Stromversorgung bei Netzausfall
  • Nennleistung von 5,7 bis 28 kVA
  • Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen an die Sicherheitsstromversorgung im Sinne des Bauordnungsrechts
  • Enorme Kosten- und Zeitersparnis