Höchste Sicherheit

Gefällt mir
Bookmark

Erkennt offenen Sekundärstromkreis

Die Stromwandler der Typen CT-PRO XT und CT-MAX lassen sich einfach und sicher installieren. Dank schraubloser Klemmtechnik – zusätzlich zu den klassischen Schraubklemmen – können die Wandler schnell auf verschiedene Weise befestigt werden: Kabelmontage, Stromschienen, DIN-Schiene oder Wandmontage. Die in den SELV-Versionen integrierte Elektronik bietet Sicherheit vor den Gefahren beim Öffnen des sekundärseitigen Stromkreises. Ein elektronischer Selbstschutz reagiert auf eine unabsichtliche Unterbrechung des Sekundärstromkreises und verhindert durch selbstständiges Kurzschließen Schäden im Schaltschrank. Die Sicherheitsspannung an den Kurzschlussklemmen von unter 25 V Ueff macht Kurzschlussklemmen überflüssig. Plombierbare Anschlüsse erhöhen die Manipulationssicherheit.

 

Vorteile

  • Montagezubehör liegt immer bei
  • Schraub- und Steckklemmen für Sekundärleiter
  • SELV-Versionen ersparen Kurzschlussklemmen
  • Plombierbare Sekundäranschlüsse