Höchstleistung auf kleinem Raum

Gefällt mir
Bookmark

Beste Kurzschlusswerte auf dem Markt

Die Umschalter OT3200 erweitern die beliebte OT-Baureihe von ABB um Einsatzbereiche bis 3.200 A. Die Gerätebreite wächst gegenüber anderen Umschaltern der Reihe lediglich um 9 %, was eine optimale Raumnutzung im Schaltschrank ermöglicht. Der OT3200 entspricht der Norm IEC 60947-3 und bietet die höchste Kurzschlussleistung für diesen Strombereich auf dem Markt. Dank des optimierten Designs der Anschlussklemmen ist die Verlustleistung sehr niedrig. Der Umschalter OT3200 besitzt sichtbare Kontakte und zeigt die Schaltstellung für jeden Pol jederzeit an. Die Baureihe umfasst Varianten mit zwei, drei und vier Polen. Zusätzlich sind Typen mit verbreitertem Phasenabstand erhältlich. Für den Umschalter OT3200 kann weitgehend das gleiche umfangreiche Zubehör genutzt werden wie für den OT2000.

 

Vorteile

  • Einsatzbereiche der OT-Baureihe von 16 bis 3.200 A
  • Jederzeit verlässliche Schaltstellungsanzeige
  • Optimiertes Klemmendesign für einfaches Anschließen