Hohe Funktionalität

Like
Bookmark

Einfach anzupassen

Unsere kompakte Lösung zur Anbindung von EEG-Anlagen an Leitsysteme basiert auf der bewährten RTU500 Serie von ABB und bringt das Hutschienenmodul der Produktlinie RTU511 zum Einsatz. Sie kann auch von nicht fernwirktechnisch geschultem Personal installiert werden, gewährleistet einheitliche Parametrierung bei minimalem Zeitaufwand und verfügt über standardisierte Kommunikationswege. Ihr flexibles Design bietet Reserven für alle zukünftigen Anforderungen. Zum Funktionsumfang gehören neben der Möglichkeit der Einsenkung auf die gesetzlich vereinbarten Stufen über digitale Kontakte die Rückmeldung der Leistungseinsenkung sowie der Messwerte und der Übergabeleistungsschalter. Das Steuerverhalten bei Kommunikations- oder Stromnetzausfall und Neuanlauf ist vordefiniert und einfach an die Vorgaben des Netzbetreibers anzupassen.

Weitere Funktionen sind die Meldespannungsüberwachung, die Erfassung der momentanen Einspeiseleistung, die Istwerterfassung aktueller Größen als bi- und unipolare Messwerte, die autarke und rückwirkungsfreie Funktionalität in beliebigen Erzeugungsanlagen, die SPS-Funktion und die Programmierung nach IEC 61131.

 

Vorteile

  • Möglichkeit der Einsenkung auf die Stufen 0 %, 30 %, 60 % und 100 % über digitale Kontakte
  • Integrierte Steuerfunktion