Kabel effektiv isolieren

Like
Bookmark

Schutz vor Feuchtigkeit und Korrosion

Mit seiner Shrink-Kon-Produktreihe bietet ABB, Geschäftsbereich Industriekomponenten, Schaltanlagenbauern eine große Auswahl an Schrumpfschläuchen in verschiedenen Farben, Wandstärken und Schrumpfverhältnissen. Hergestellt aus strahlenvernetztem, modifiziertem Polyolefin, sind die Schrumpfschläuche dafür geeignet, Kabel zu isolieren, zu schützen, zu bündeln und zu markieren. Außerdem bieten sie einen gewissen Grad an Zugentlastung. Das Spektrum der verfügbaren Wandstärken reicht von dünn über mittel bis dick. Erhältlich sind die Schrumpfschläuche in Abrollboxen, als Abschnitte in Beuteln oder als Rollenware. Um Kabelenden zu versiegeln und vor eindringender Feuchtigkeit oder Verschmutzung wirksam zu schützen, sind zusätzlich Schrumpfformteile lieferbar.

 

Vorteile

  • Einfache Handhabung
  • Erhältlich in den Schrumpfverhältnissen 2:1, 3:1 und 4:1
  • Korrosions- und Nässeschutz durch Variante mit thermoplastischer Klebebeschichtung
  • Halogenfreie, flammwidrige Variante für den Einsatz in Sicherheitsbereichen