Kompakt und wirtschaftlich

Gefällt mir
Bookmark

Megawatt-Klasse

Der neue ABB-Niederspannungsmotor der Baugröße 500 erfüllt den Bedarf der Industrie an großen Motoren der MW-Klasse. Da der Platz in vielen Betrieben begrenzt ist, sind dort kompakte, wassergekühlte Motoren gefragt. ABB ist Spezialist für applikationsspezifische Paketlösungen aus Motor und Frequenzumrichter. Die größten Vorteile für die Kunden liegen im optimierten Betrieb und im geringeren Energieverbrauch gegenüber vergleichbaren Motoren. Zudem hält der Motor die immer strenger werdenden Emissionsvorschriften ein. Als wichtige Ergänzung der Motorenreihe von ABB bietet der Motor darüber hinaus für die Schifffahrtsindustrie die Möglichkeit, die gesamte elektrische Ausrüstung für Schiffe aus einer Hand zu beziehen. Der Motor kommt im Schiffbau hauptsächlich in Querstrahlantrieben, Winschen und Hauptantriebssystemen zum Einsatz. Er ist passend für die meisten Schiffstypen, vor allem für Ankerziehschlepper und Versorgungsschiffe sowie für Tanker und Bohrinselversorgungsschiffe. Eine besondere Eignung besitzt der Motor für Querstrahlantriebe ohne Pod (horizontal) sowie für Bugstrahlruder (vertikal).

 

Vorteile

  • Platzsparender Motor
  • Einfache Konstruktion
  • Optimierte Paketlösung aus Motor und Frequenzumrichter
  • Geringerer Energieverbrauch gegenüber vergleichbaren Motoren