Kompakt und zuverlässig

Gefällt mir
Bookmark

Die Kleinschütze der M-Reihe sind leistungsstarke, platzsparende Schaltgeräte zur Steuerung von kleinen Motoren bis 5,5 kW/400 V und ohmschen Lasten bis 20 A/400 V. Es gibt Varianten für AC oder DC-Ansteuerung sowie SPS-Schütze mit sehr geringen Spulenleistungen.

Vorteile

  • Größter Betriebstemperaturbereich auf dem Markt: -40… +55°C (70°C mit Derating)
  • Bis zu sechs zusätzliche Hilfskontakte auf den Schützen und Hilfsschützen montierbar
  • Haushaltsgerätenorm zertifiziert (IEC/EN 60335-1)