Kompaktes Energiemanagement-System

Gefällt mir
Bookmark

Die Control Unit misst, überwacht und schaltet bis zu 96 Endstromkreise. Sie verfügt über ein integriertes Dashboard, das über IP erreichbar ist. Neben Sensoren lassen sich auch Messgeräte wie das M4M und Energiezähler über die Modbus-RTU-Schnittstelle einfach einbinden.

Vorteile

  • Kompaktes Energiemanagement-System mit integriertem Dashboard via IP Zugang
  • Messung und Schaltung von bis zu 96 Endstromkreisen
  • Lastmanagement mit Hilfe der neuen E/A-Module möglich