Mehr Leistung

Gefällt mir
Bookmark

Die leistungsstarke 250-A-Variante Smissline TP Power Bar erweitert die Anwendungsmöglichkeiten des fingersicheren Stecksockelsystems von ABB, das ein lastfreies Arbeiten unter Spannung ohne persönliche Schutzausrüstung erlaubt. Das bedeutet insbesondere mehr Spielraum bei Applikationen mit hochstromigen Geräten: Auf dem gleichen Sammelschienensystem können mehr Abgänge mit großer Stromstärke platziert werden; seitliche Einspeisungen von 250 A sind möglich. Smissline TP Power Bar ist mit den vorhandenen direkt steckbaren Geräten kompatibel. Das System ist so konzipiert, dass sich Änderungen oder Erweiterungen der Anlage im laufenden Betrieb durchführen lassen. Da Smissline TP die Schutzart IP20 erfüllt und vollumfänglich fingersicher ist, besteht keine Gefahr einer Körperdurchströmung. Ebenso wenig sind Personen durch Schaltlicht- oder Störlichtbögen gefährdet; eine zusätzliche Schutzausrüstung zu tragen, ist nicht erforderlich. Neben einem erhöhten Personenschutz sorgt Smissline TP auch für geringere Kosten einer elektrischen Anlage über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg.

Vorteile

  • Stecksockelsystem für Einspeisungen von bis zu 250 A
  • 50 % Zeitersparnis bei Installation und Erweiterungen
  • 20 % weniger Platzbedarf