Mit allen Wassern gewaschen

Gefällt mir
Bookmark

Die Bedienfelder CP635-Fx sind speziell dafür entwickelt, auch in rauen Umgebungen zuverlässig zu funktionieren. Mit ihrer baulichen Robustheit widerstehen sie selbst anspruchsvollen Reinigungsverfahren, wie sie beispielsweise die Hygienebestimmungen in der Fleischproduktion vorschreiben. Der Edelstahlrahmen und das abgerundete Design der Vorderseite erfüllen die höchstmögliche Schutzart IP69K und sind unempfindlich gegenüber einer Hochdruckreinigung mit heißem Wasser. Das Display ist heller als bei herkömmlichen Control Panels. Der kapazitive Touchscreen ermöglicht auch mit Handschuhen eine schnelle und einfache Bedienung. Als Teil der CP600-Serie lassen sich die Bedienfelder CP635-Fx mit dem ABB Automation Builder problemlos in ein Automatisierungspaket integrieren.

 

Vorteile

  • Höchstmögliche Schutzart IP69K
  • Kreatives und effizientes Design dank Panel Builder 600
  • Konnektivität mit mobilen Geräten für flexiblen Remote-Zugriff