Mit Selbsttest

Gefällt mir
Bookmark

Die Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten aus der Familie PrimEvo sind robust, zuverlässig und sparen Zeit bei der Wartung. Ein Highlight der PrimEvo-Produkte ist der automatische Selbsttest, der für einfache Wartung sorgt. Die Plug & Play-Eigenschaft sorgt für eine einfache und schnelle Installation. Alle PrimEvo-Einzelbatterieleuchten sind gleichermaßen für Dauer- und Bereitschaftsschaltung einsetzbar. Die enthaltenen Batterien liefern genügend Energie für einen dreistündigen Betrieb bei Netzausfall. Das komplette Portfolio umfasst vier Leuchten, die den Sicherheitsbeleuchtungsbedarf vieler Projekte vollständig abdecken. PrimEvo-Einzelbatterieleuchten sind optimal geeignet für Tiefgaragen, Restaurants, Schulen, Fabriken oder Büros. Sie bieten rund um die Uhr einen zuverlässigen Schutz für Besucher und Mitarbeiter.

Vorteile

  • Vier Leuchten für jeden Bedarf
  • Einfache Installation dank Plug & Play
  • Dauer- und Bereitschaftsschaltung in einem
  • Einfache Wartung durch automatischen Selbsttest