Mit voller Kraft

Gefällt mir
Bookmark

Magne4 ist eine elektromagnetische Prozesszuhaltung mit integriertem Sicherheitssensor für PLe, wahlweise mit OSSD- oder DYNlink-Technologie. Die Zuhaltung entwickelt bei 24 V DC und 8,5 W eine Zuhaltekraft von 1.500 N; beim Abschalten der Spannung bleibt keine Remanenz zurück. Die zugehörige Ankerplatte ist optional mit einem Permanentmagneten ausgestattet, der eine Türschließung mit 30 N ermöglicht. Abhängig vom gewählten Sensorbetätiger Eva wird eine einmalige oder eine generelle Codierung erreicht. Die Varianten mit 8-poligem Anschluss liefern ein zusätzliches Infosignal für Zuhaltung und Schließung. Magne4 erfüllt drei wichtige Funktionen in einem Gerät: Türschließung, Türzuhaltung und Türüberwachung nach PLe. Da die Zuhaltung keine beweglichen Teile hat, eignet sie sich für alle Industriebereiche, auch in rauen Umgebungen.

 

Vorteile:

  • Starke magnetische Zuhaltekraft von 1.500 N
  • Keine beweglichen Teile
  • Integrierter Eden-Sensor für sichere Überwachung