Modulares Haltersystem

Gefällt mir
Bookmark

Der neue Wellrohr- und Kabelhalter BGPM aus dem Bereich PMA-Kabelschutz der ABB bietet höchste Stabilität bei kompakter Bauweise. Er ist konzipiert für den Einsatz in Schienenfahrzeugen und im Maschinenbau. Dank des modularen Systems können bis zu 30 % der Montagezeit eingespart werden. Es kann auf einer C-Schiene, vormontiert, gestapelt oder überkopf befestigt werde

Vorteile

  • Geringes Gewicht, kompakte Modul-Bauweise
  • Bis zu 30 % kürzere Montagezeit
  • Mit allen PMA-Wellrohren kompatibel