Motoren energetisch überwachen

Gefällt mir
Bookmark

Der EQ A44 ist der einzige Energieverbrauchszähler für die Hutschiene, der über einen Direktanschluss mit 690 V AC verfügt. Dadurch sind die üblicherweise benötigten drei Spannungswandler nicht mehr erforderlich. Gleichzeitig spart der Direktanschluss Montagezeit bei der Verdrahtung ein. Der Energieverbrauchszähler EQ A44 eignet sich optimal für die energetische Überwachung von Motoren in 690-V-AC-Industrienetzen. Er erfasst die Wirk- und die Blindleistung, hat eine Messgenauigkeit von 0,5 % und kann Lastprofile erstellen, die den Energieverbrauch in vordefinierten Intervallen speichern. Die Buskommunikation erfolgt wahlweise über ModBus oder MBus.

 

Vorteile:

  • Einsparung von Spannungswandlern durch Direktanschluss 690 V AC
  • Vier-Quadranten-Messung über Stromwandler
  • MID-Eichung für Abrechnungszwecke (MID = Measuring Instruments Directive)