MS165 jetzt bis 80 A

Gefällt mir
Bookmark

Die bekannte, bisher auf max. 65 A ausgelegte Motorschutzschalter-Reihe MS165 wird um die zwei Strombereiche 62 bis 73 A und 70 bis 80 A erweitert. Damit können jetzt Motoren bis 45 kW mit Hilfe dieser sehr kompakten Baureihe einfach und komfortabel geschützt werden. Alle bekannten Produktmerkmale wie z.B. Ausgelöst- und Kurzschlussanzeige, gemeinsames Zubehör mit der Reihe MS132 und Atex-Zulassung treffen auch auf die beiden neuen Versionen zu. Mit den neuen Geräten MO165-73 und MO165-80 gibt es zudem auch die Varianten für reinen Kurzschlussschutz.

Vorteile

  • Ausgelöst-Stellung des Drehgriffes und Kurzschlussanzeige
  • Geringe Baubreite von 55 mm
  • Ausführung für reinen Kurzschluss-schutz erhältlich