Über eine Web-App-Oberfläche unterstützt das System den Benutzer immer und überall durch ein Smartphone, ein Tablet oder einen Desktop-Computer. Über das System überwachen die Benutzer die Anlagenleistung, analysieren automatische Berichte, verbessern die Nutzung, richten Alarme ein, informieren wichtiges Personal und implementieren über Fernzugriff ihre Energiemanagementstrategie, um in einfacher Weise Energieeinsparungen zu erzielen.
Rasche Amortisation
In verschiedenen Pilotprojekten hat sich durch ein Energiemonitoring beispielsweise in mittelständischen Produktionsbetrieben ein Einsparpotenzial von 30 % ergeben. Zu dieser Einsparung tragen neben dem reduzierten Energieverbrauch auch geringere Betriebskosten für Wartung und geringere Verluste durch Ausfallzeiten der Anlage bei. Die Amortisationszeit für die Investition in ein Energiemonitoring liegt im Durchschnitt bei drei Jahren.
Nachhaltigkeit mitbuchen
Ein überzeugendes Beispiel für die Steigerung der Energieeffizienz durch intelligente Antriebslösungen ist das Hotel InterContinental Madrid. Das Fünf-Sterne-Haus verfügt über acht Pumpengruppen, die die Heizungs-, Lüftungs- und
Klimaanlagen (HLK) bedienen sowie die Warmwasserversorgung der Gästezimmer, der Küchen und der anderen Einrichtungen sicherstellen. Eine Analyse ergab, dass der Energieverbrauch des Hotels hoch war; insbesondere die Pumpen und Motoren liefen ineffizient.
40 % Energie gespart
Folglich wurden die Pumpensysteme mit 13 HLK-Frequenzumrichtern ACH550 und 16 Elektromotoren der Energieeffizienzklasse IE3 ausgestattet. Dies sorgte für mehr Stabilität und höhere Energieeffizienz, da die Motoren nun je nach Bedarf geregelt werden können. Die neuen ABB-Frequenzumrichter und -Motoren senken zudem die Betriebsgeräusche und ermöglichen einen sanften Anlauf.
Die ABB-Antriebslösungen schaffen eine Energieeinsparung von 40 %. Das Hotel in der spanischen Metropole spart dadurch 445.000 kWh Energie und senkt seine Kosten um 37.000 US-Dollar pro Jahr. Das ergibt einen voraussichtlichen Return on Investment in weniger als zwei Jahren.
Ikone der Pop-Art
Spätestens seit Andy Warhol mit seinen 32 Bildern von fast identischen Dosen – eines für jede der 32 Geschmacksrichtungen – eine Ikone der Pop-Art schuf, ist Campbell’s Soup auf der ganzen Welt bekannt. Das Unternehmen Campbell engagiert sich stark für Nachhaltigkeit. Am Standort Shepparton im australischen Bundesstaat Victoria soll der Energieverbrauch bis zum Jahr 2025 um 20 % gesenkt werden.