Die Hamburger Hochbahn AG hat am 24. April 2019 das erste Depot für Elektrobusse in Deutschland eröffnet. ABB erhielt den Auftrag, die Infrastruktur für 44 Hochleistungsladestationen zu liefern. Die Hansestadt will ihre gesamte Busflotte von derzeit 1.500 Linienbussen bis 2030 elektrifizieren. Im neuen Depot erlaubt es das intelligente Lademanagement, alle Fahrzeuge gleichzeitig mit der vollen Leistung von 150 kW zu laden. Die Anschlussleistung für den gesamten Busbetriebshof beträgt 25 MW – genug, um eine Stadt mit 40.000 Einwohnern zu versorgen. Im neuen Busdepot sind ABB-Ladesäulen vom Typ 150C platzsparend auf dem Dach montiert.
Intelligent leben in der Stadt
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.