Neue DC-Lasttrennschalter OTDC S2.0-Serie von ABB macht PV-Installationen energieeffizienter, langlebiger und nachhaltiger

Gefällt mir
Bookmark
Intro
  • Die kompakte DC-Lasttrennschalter Serie OTDC S2.0 eignet sich für anspruchsvolle Gleichstromanwendungen, bei denen höhere Spannungen und ein höheres Maß an Kurzschlussschutz erforderlich sind
  • Der Lasttrennschalter hat eine bis zu 80% geringere Verlustleistung als herkömmliche dreipolige Geräte
  • Mit einem Strombereich von 100 bis 800 A bietet die OTDC-Serie die größte Auswahl an DC PV2-Lösungen auf dem Markt

Minimieren von kostspieligen Ausfällen

Gleichstromsysteme (DC) sind der Schlüssel zu erneuerbaren Energien und Nachhaltigkeitsinitiativen: Gleichstrom ist unverzichtbar für Schnellladestationen, groß angelegte Solarparks, Microgrids, Grid-Edge Energiespeichersysteme sowie für Marine-Anwendungen. Die Notwendigkeit, die Energieeffizienz zu verbessern und die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren, führt auch bei Gewerbe- und Wohngebäuden zur Einführung von Gleichstrom.

Mit der zunehmenden Verbreitung von Hochleistungs-Gleichstromsystemen wird es immer wichtiger, dass Photovoltaikanlagen sicher, einfach zu warten und so nachhaltig wie möglich sind. Um diesen Trend zu unterstützen, hat ABB eine neue Serie von DC-Lasttrennschaltern eingeführt, die OTDC S2.0-Serie von 100 bis 250 Ampere.

„Im Streben nach einer nachhaltigen Entwicklung kommt es auf die Details an”, sagt Dorothea Beckmann, Product Marketing Specialist. „Die neue DC-Lasttrennschalterfamilie von ABB unterstützt nicht nur das Laden von Elektrofahrzeugen, Solarparks und die wachsende Zahl hocheffizienter Gleichstromsysteme. Das einzigartige Design der OTDC S2.0-Serie macht Installationen auch energieeffizienter, langlebiger und nachhaltiger. Die ABB-Lösung ist kompakter, verbraucht weniger Material und die Installation ist effizienter.”

Die neue DC-Lasttrennschalterserie eignet sich für Anwendungen der Gebrauchskategorie DC PV2, die eine höhere Leistung erfordern als die Kategorie DC-21 der IEC-Norm. Mit einem Strombereich von 100 bis 800 A bietet das OTDC Portfolio die größte Auswahl an DC PV2-Lösungen auf dem Markt.

Das Portfolio, welches Modelle für 10kA-Kurzschlussanwendungen umfasst, eignet sich für anspruchsvolle neue 1500 V DC Anwendungen, bei denen höhere Spannungen und ein höheres Maß an Kurzschlussschutz erforderlich sind. Es sind auch OTDC-Lasttrennschaltervarianten für Energiespeichersysteme erhältlich, die mit Sicherungen für höhere Kurzschlussanwendungen bis zu 100 kA ausgelegt und geprüft sind.

Die OTDC-Lasttrennschalter von ABB sind zweipolig und verfügen über ein einzigartiges Lichtbogenkammerdesign sowie die Dual Magnetic Breaking-Technologie für optimierte Lichtbogenunterdrückung. Das Ergebnis ist ein Gerät mit einer um bis zu 80% kompakteren Grundfläche und einer um 80% geringeren Verlustleistung als herkömmliche dreipolige Geräte, was den Betrieb reibungsloser und nachhaltiger macht.

„Die Flexibilität der OTDC-Reihe ist ein wichtiger Grund für deren Beliebtheit”, sagt Dorothea Beckmann. „Ein einziges Gerät kann bis zu zwei 1500 VDC-Stromkreise gleichzeitig in einem Gehäuse schalten, was den Konstrukteuren mehr Freiheit gibt und die Installation beschleunigt. In Kombination mit der hohen thermischen Kapazität der S2.0-Serie, die Gehäusetemperaturen von bis zu 75°C ohne Derating ermöglicht, sehen wir erhebliche Vorteile für Energiespeicher- und Schiffsanwendungen.”

ABB OTDC-Lasttrennschalter werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen ein robuster Betrieb erforderlich ist. Bei den Modellen mit einer Nennleistung von 100 A bis 1000 A beträgt die mechanische Lebensdauer 10.000 Zyklen, was bis zu 90% höher ist als bei ähnlichen, bereits auf dem Markt bestehenden Produkten. Das Standardsortiment erfüllt die internationalen Normen IEC 60947-3, UL98B und CCC sowie die DNV GL-Norm für den Marinesektor. Die S2.0-Serie erfüllt höhere Anforderungen, darunter die DC PV2 Gebrauchskategorie, das Verbinden und Trennen von Gleichstromkreisen mit erheblichen Überströmen und die Handhabung von bidirektionalem Stromfluss.

Die Installation ist denkbar einfach. Das symmetrische Poldesign von ABB ermöglicht die freie Auswahl der Anschlussseite von Stromversorgung und Last, was die Verkabelung vereinfacht. Dank des bekannten Zubehörs ist die Montage werkzeuglos und es müssen keine Verbindungsschienen verwendet werden. Die einstellbare Länge der Welle bedeutet auch, dass keine speziellen Schneidwerkzeuge erforderlich sind, was die Installationszeit für jeden Schalter halbieren kann.