Neue Generation an effizienten Leitungs­schutz­schaltern

Gefällt mir
Bookmark
Intro

Was meinen Sie, wann wir unseren ersten Sicherungsautomaten auf den Markt gebracht haben? Vor 50 Jahren? Vor 80 Jahren? Beides falsch: Als Pionier der Elektrotechnik haben wir bereits vor über 100 Jahren unseren ersten Sicherungsautomaten eingeführt. In diese Tradition reiht sich die neue Generation an Leitungsschutzschaltern ein. Der neu gelaunchte S300P verbessert nicht nur die Sicherheit, die Leistung sowie die Effizienz der Installation, sondern ermöglicht durch einen QR-Code auch den schnellen Zugriff auf Dokumentationen, Zertifikate und technische Daten.

Unsere neue S300P-Baureihe bietet einen effektiven Schutz für Kabel und Leitungen in Industrie- und Infrastrukturanwendungen vor Überlastung und Kurzschlüssen. Mit einer Nennstromstärke von bis zu 63 A und einer durchgängigen Kurzschlussstromfestigkeit von 25 kA übertrifft sie ihren Vorgänger, den S200P.

Die Installation und Demontage der Geräte auf der Hutschiene gestalten sich dank des werkzeuglosen Systems äußerst einfach und komfortabel. Der S300P ermöglicht zudem eine flexible bi-direktionale Einspeisung von oben oder unten mittels Leitern und Phasenschienen. Dank verbesserter Klemmen können jetzt auch Leiter mit einem Querschnitt von bis zu 35 mm² problemlos angeschlossen werden.

Durch die Kombination oder nachträgliche Montage eines Hilfskontakts von unten spart die S300P-Baureihe Installationsraum. Dadurch wird die Integration des Sicherungsautomaten erleichtert und optimiert.

Egal ob Überlastschutz oder Kurzschlussschutz, die S300P-Baureihe bietet eine zuverlässige Lösung für Ihre Anforderungen und ermöglicht einen nahtlosen und effizienten Austausch von Geräten.

Neues Gehäusematerial und Transparenz über die Kreislaufwirtschaft des Produktes

Dank seiner beeindruckenden Leistungsfähigkeit kann der S300P in anspruchsvollen Anwendungen eingesetzt werden. Dieses vielseitige Gerät findet seinen Platz im netzseitigen Anschlussraum von Zählerschränken, im Schiffsbau, in Energie- und Batteriespeichern, in der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität, in Schienenfahrzeugen und Bahninfrastruktur sowie in Außenverteilern. 

Der S300P verfügt über eine integrierte Fehleranzeige auf der Vorderseite, die zwischen einer Auslösung im Fehlerfall und einer manuellen Abschaltung unterscheidet. Dadurch wird die Wartungszeit im Falle eines Systemausfalls reduziert. Ein QR-Code auf der Gerätefront bietet Installateuren einen schnellen Zugang zu technischen Daten und Dokumentationen. 

Die globale Einsatzfähigkeit der S300P-Baureihe wird durch ihre globalen und lokalen Zertifikate gewährleistet. Zudem erfüllt das neue Gehäusematerial die Anforderungen an Brandschutzverhalten und Rauchentwicklung. Es bietet verbesserte Leistungseigenschaften wie Ausschaltvermögen, Bemessungsspannung, Impulsspannungsfestigkeit und Verlustleistung.

Als erster Leitungsschutzschalter wurde der S300P gemäß den ABB-Richtlinien für zirkuläre Produkte bewertet und mit dem EcoSolutions™ Label des Unternehmens ausgezeichnet. Damit wird die vollständige Transparenz über die Kreislaufwirtschaft und die Umweltauswirkungen des Produkts gewährleistet. 

Ein weiterer Vorteil der neuen S300P-Baureihe ist ihre vollständige Kompatibilität mit dem System pro M compact®. Es steht ein breites Sortiment an Hilfskontakten zur Signalisierung, CMS-Sensoren zur Stromauswertung, Unterspannungs- und Arbeitsstromauslösern, mechanischen Auslösern, Motorantrieben für Fernwartung und Abschaltung sowie Neutralleitertrennern zur Verfügung.

Mehr Infos zum S300P

Unsere Experten

Expertenteam Elektrifizierung

ABB ist im Bereich Elektrifizierung umfassend aufgestellt. Wir machen Elektrifizierung sicherer und smarter und bieten die komplette Wertschöpfungskette aus einer Hand.